Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

TE Connectivity (TE), a través de la línea de productos Raychem, ofrece una amplia gama de juntas para todo tipo de cables. El sistema de juntas Raychem MXAW se inspira en un diseño de juntas con conectores mecánicos y es actualmente un componente reconocido en las complejas redes subterráneas de distribución de energía. Los conectores mecánicos suministrados con el juego son para conductores y alambres con blindaje de aluminio. Es gracias a la tecnología de cizalla que este sistema es fácil de instalar, ya que no se requiere ninguna remachadora para conectar los cables.  

El sistema de juntas Raychem MXAW de TE proporciona altos niveles de flexibilidad, especialmente porque los juegos abarcan una variedad de componentes y cubren la mayoría de las construcciones de conductores, incluidas sus tolerancias.  

La confiabilidad y el rendimiento son esenciales cuando se consideran las pedidos de los clientes y las juntas MXAW satisface esta demanda al superar los estándares internacionales de rendimiento, incluidos los estándares CENELEC HD 629.1 S2 o IEC 60502-4 para juntas.

El diseño corto de MXAW permite ahorrar espacio y es ideal para utilizarse en entornos subterráneos donde el espacio es limitado; se evitan residuos voluminosos y la costosa eliminación de residuos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Juego todo incluido
  • Diseño corto y delgado
  • Basado en fundas elastoméricas de triple capa
  • No se requieren remachadoras ni mantenimiento de herramientas 
  • Continuo blindaje robusto y fiable
  • Cumple el estándar HD 629.1 S2
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Características del tipo de producto

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta, Cable

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1 S2

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  China, Europa, Medio Oriente y África, Asia, América, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico

Otro

  • Instrucciones de instalación  Inglés

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones, No conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  No conforme, Conforme con exenciones

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 36, ≤ 24

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 500, 630, 95 – 185, 240 – 400, 150 – 300

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 25.8 – 34.6, 37.2 – 41.6, 31.1 – 39.6, 23 – 31.2, 29.4 – 38.8, 39.2 – 44.7

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) 1.46 – 1.63, 1.54 – 1.75, .905 – 1.22, 1.22 – 1.55, 1.15 – 1.52, 1.01 – 1.36

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 300, 500, 630, 400, 185

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 150, 95, 240, 630, 500

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 29 – 32.5, 13.9 – 21.6, 12.9 – 21.6, 10.3 – 17.6, 25.5 – 27.6, 17.8 – 24.6

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) .405 – .69, .547 – .85, 1.14 – 1.27, 1 – 1.08, .507 – .85, .7 – .968

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 50 – 60, 44 – 54, 43 – 55, 37 – 43, 40 – 48, 48 – 56

  • Diámetro exterior de la funda (in) 1.73 – 2.12, 1.45 – 1.69, 1.7 – 2.16, 1.96 – 2.36, 1.57 – 1.88, 1.88 – 2.2

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características del cuerpo

  • Material aislante  Plástico (XLPE)

Características de la carcasa

  • Material de blindaje  Cable de aluminio

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MXAW

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos