Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable
Blanco
-
Color del cable (base)
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
PVDF reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
20, 22, 24
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 44, MIL-DTL-27500
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-NEMA-M27500-ML