Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Condiciones de uso
-
T_ref para resistencia
25 °C [ 25 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ)
4633, 10000
-
Resistencia a la tolerancia (%)
± 1 @ 25 °C, ±1 a 0 °C
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable o revestimiento
Conductor de cobre trenzado 22 AWG (7/30) con material de aislamiento de PVC blanco
-
Tipo de sonda NTC
Temperatura
-
Tipo de empaque
Sobremoldeado
Fijación mecánica
-
Longitud de cable (mm)
1000, 3000, 2000
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Extremo abierto
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K)
3992, 3976
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-NTC0059