Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Definición NTC

Todos los termistores NTC calificados para el espacio están completamente probados y caracterizados en vuelo.  Línea recalificada anualmente según los requisitos MIL-PRF-23648 como se especifica en el documento S311-P18. Todas las opciones de cable S311-P18 opciones de cables disponibles. 

Pruebas

La recalificación incluye las siguientes pruebas a las que se hace referencia en MIL-PRF-23648

  • Carga de corto tiempo
  • Choque térmico
  • Resistencia de aislamiento
  • Resistencia al calor de soldadura
  • Rango de baja temperatura de almacenamiento
  • Rango de alta temperatura de almacenamiento
  • Constante de disipación
  • Limitación de tiempo térmico
  • Resistencia de terminales
  • Resistencia a la humedad
  • Exposición a altas temperaturas
  • Choque de impacto medio
  • Inmersión
Barra naranja

Beneficios

  • Vuelo calificado
  • Resistencia de 2252 ohmios a 30 kΩ a 25 °C
  • Intercambiabilidad hasta ±0,1 °C
  • Alta sensibilidad
  • Exhibiciones de recubrimiento epoxi térmicamente conductor <0,66 % TML, <0,01 % CVCM, 0,10 % WVR cuando se prueba según la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales (ASTM) E-595-90
  • Características de la cerámica de disco prensado
  • Recubrimiento epoxi termoconductor
  • Cumple con la directiva RoHS
Barra naranja

Usos

  • Aplicaciones espaciales extendidas
  • Aplicaciones de temperatura de rango bajo y medio
  • Instrumentación de tolerancia exigentes
  • Aplicaciones que requieren la detección de pequeños cambios de temperatura
  • Aplicaciones con requisitos de desgasificación
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor NTC  Termistor NTC recubierto de epoxi

  • Valor β de tolerancia (%) ±0.4, ±0.8

Características eléctricas

  • Valor β (25/85) (K) 3694, 3943, 3987

Dimensiones

  • Longitud de cable conductor (mm) 56, 76, 150, 160, 200, 300, 310, 400, 410, 450, 500, 600, 610, 640, 760, 800, 1000

  • Longitud de cable conductor (in) 2.205, 2.992, 5.901, 6.299, 7.874, 11.811, 12.205, 15.748, 16.142, 17.717, 19.685, 23.622, 24.016, 25.197, 29.921, 31.496, 39.37

Condiciones de uso

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) 2.252, 3, 5, 10, 30

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 70, -55 – 90

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -67 – 158, -67 – 194

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 70, 90

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 158, 194

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NTC0069

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos