Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina
Aislamiento de bobina Clase A según UL, Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos
1 forma A (normalmente abierto)
-
Número de polos de contacto
1
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
3, 5
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW)
200
-
Resistencia de bobina (Ω)
45, 125, 180, 405, 720, 1620, 2880
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
3, 5, 6, 9, 12, 18, 24
-
Corriente nominal de contacto (A)
3, 5
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
250
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
30
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
4000
-
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
3, 5
-
-
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y níquel (AgNi), Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Dimensiones
-
Altura de producto
15.01 mm [ .591 in ]
-
Longitud del producto
20.39 mm [ .803 in ]
-
Ancho de producto
7 mm [ .276 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina
8 mm [ .315 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina
7.5 mm [ .295 in ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Sistema de accionamiento
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja, Caja, Caja, Haz, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
16
-
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW)
150 – 200
-
-
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V)
3500 – 4000
-
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-OE4-P299A