Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de polos
1
-
Disposición de contactos
1 Form X (NO - DM), 1 tipo X, SPST-NO DM
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar
1 forma A, de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, Ninguno, Sin
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω)
4.77 – 5.83, 23.56 – 28.8, 86.4 – 105.6
-
Corriente nominal de contacto (A)
50, 100, 200, 500
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
1000
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
12, 24, 36
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto
Cobre
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar
Cable suspendido, Conector de cable
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Cable, Conector, Conector aéreo
-
Tipo de conexión de terminal de red
M8 x 1.25, Rosca hembra M5
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Orificio de montaje, Placa de montaje, Tornillo
-
Par (principal) (in-lbs)
88.5 - 106.2
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
20
Operación/aplicación
-
Sistema de accionamiento
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja de cartón, Caja y cartón
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P23-ECK