Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
Fijación mecánica
-
Estilo de montaje en PCB
Montaje en superficie
Características del tipo de producto
-
Factor de forma
OSFP
-
Tipo de producto de E/S de conexión
Conector
-
Sellable
No
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s)
112, 28
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
.6 mm [ .024 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Otro
-
Se incluye tubo de luz
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P65-N49