Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Estilo de empaque de dispositivo  SIP

  • Color del producto  Negro

  • Peso del producto  11 g [ .4 oz ]

Características eléctricas

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 4000

  • Voltaje de entrada (VDC) 3 – 15, 4 – 15

  • Voltaje nominal de salida (Vrms) 12 – 280, 48 – 660

  • Voltaje nominal de salida (VDC) 12 – 280, 48 – 660

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de entrada  DC

  • Conmutación de salida  Aleatorio, Cero

  • Tipo de corriente de salida  CA

Características de la configuración

  • Disposición de contactos  1 tipo A, SPST-NO

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  PCB

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de relevador  Conexión PCB

  • Configuración de terminal  Pines de soldadura

Dimensiones

  • Longitud del producto  43.1 mm [ 1.7 in ]

  • Ancho de producto  7.6 mm [ .3 in ]

  • Altura de producto  25.4 mm [ 1 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P851-SS61B

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos