Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento de montaje del producto  Orificio de montaje

  • Tipo de montaje del producto  Panel

Características eléctricas

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 4000

  • Voltaje de entrada (VDC) 4 – 15

  • Voltaje nominal de salida (Vrms) 24 – 280

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de entrada  DC

  • Conmutación de salida  Aleatorio, Cero

  • Tipo de corriente de salida  CA

Características de la configuración

  • Disposición de contactos  2 tipo A, DPST-NO

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de relevador  Enchufable

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Peso del producto  90 g [ 3.17 oz ]

Dimensiones

  • Longitud del producto (mm) 44.5, 57

  • Longitud del producto (in) 2.24, 1.75

  • Ancho de producto  30.2 mm [ 1.18 in ]

  • Altura de producto (mm) 44.5, 57

  • Altura de producto (in) 2.24, 1.75

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-P851-SS61C

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos