Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de potencia rectangular
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto terminan en
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones
2, 3, 6
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos
Vertical
-
Cantidad de posiciones de alimentación
2, 3, 6
-
Cantidad de posiciones de señal
0
-
Cantidad de filas
1, 2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC)
300
Características del cuerpo
-
Código del conector
A, B, C, D
Características del contacto
-
Material base del contacto
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto
Estaño
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diseño de contactos
En línea
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µm)
1, 2, 3.81 – 5.08, 3.81 – 8.89
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin)
39.37, 78.74, 150 – 200, 150 – 350
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A)
10
-
Retención del contacto en la carcasa
Sin
-
Tipo de contacto
Lengüeta
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µm)
1, 39.36
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin)
1, 39.37
-
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (mm)
1.16, 3.05, 3.43, 3.5, 3.56
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (in)
.026, .12, .135, .138, .14
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos
Poste de montaje, Poste de montaje/patas con pliegues
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos
Sin
-
Alineación de conexión
Sin
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal)
5 mm [ .197 in ]
-
Color de la carcasa
Amarillo, Azul, Natural, Rojo
-
Material de la carcasa
Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
11.6, 16.6, 508
-
Longitud del producto (in)
.456, .653, 20
-
Ancho del producto
14.1 mm [ .555 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (mm)
.06, 1.57, 1.6
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (in)
.062, .063, 1.6
-
Alto del conector (mm)
7, 14.1, 20.2
-
Alto del conector (in)
.275, .55, .79
-
Espaciado de fila a fila
6.2 mm [ .244 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C)
-40 – 105, -30 – 105
-
Intervalo de temperatura de operación (°F)
-40 – 221, -22 – 221
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
-
Índice de inflamabilidad de UL
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente)., Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Clasificación de UL
Reconocido
-
Clasificación de CSA
LR 7189
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos
25, 100, 4800
-
Tipo de empaque
Bolsa, Caja y tubo, Tubo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P8704-H342