Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de alimentación rectangular
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3, 6
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones de potencia
2, 3, 6
-
Número de posiciones de señal
0
-
Número de filas
1, 2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
300
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
A
Características del contacto
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm)
1, 2, 3.81 – 5.08, 3.81 – 8.89
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin)
39.37, 78.74, 150 – 200, 150 – 350
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
10
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Sin
-
Tipo de contacto
Lengüeta
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
1, 39.36
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
1, 39.37
-
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm)
1.16, 3.05, 3.43, 3.5, 3.56
-
Longitud de pin (in)
.026, .12, .135, .138, .14
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Poste de montaje, Poste de montaje/patas con pliegues
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Alineación de montaje en PCB
Sin
-
Alineación de conexión
Sin
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
5 mm [ .197 in ]
-
Color de la carcasa
Amarillo, Azul, Natural, Rojo
-
Material de la carcasa
Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
11.6, 16.6
-
Longitud del producto (in)
.456, .653
-
Ancho de producto
14.1 mm [ .555 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
.06, 1.57, 1.6
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.062, .063, 1.6
-
Altura del conector
14.1 mm [ .55 in ]
-
Distancia entre filas
6.2 mm [ .244 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 105, -30 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 221, -22 – 221
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Grado UL
Reconocido
-
Clasificación CSA
LR 7189
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
100, 4000
-
Método de empaque
Bolsa, Encapsulado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P8704-H342A