Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de alimentación rectangular
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical, Ángulo recto
-
Número de posiciones de potencia
2, 3, 4, 5
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
600
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
A, B
Características del contacto
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Preestaño
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
6 mm [ .236 in ]
-
Color de la carcasa
Gris, Rojo
-
Material de la carcasa
Nailon
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado)
1.58 mm [ .062 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito
Con
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
UL, VDE
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
GWT 850 °C (llama ≤30 seg.)
-
Grado UL
Reconocido
-
Grado de material no flamable a la prueba del hilo incandescente
Material con GWIT ≥775 °C
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja de cartón
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P87074-H342A