Información sobre los requisitos básicos
P.: ¿Cuáles son los requisitos de temperatura de operación?
R.: El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK ofrece todos sus materiales con clasificación V-0. La versión estándar está hecha de PBT y certificada para usarse a 105 °C. Para aplicaciones de alta temperatura, se ofrecen materiales para hasta 150 °C.
P: ¿Cuáles son los requisitos de la temperatura de funcionamiento? P.: ¿Cuál es el beneficio de elegir carcasas resitentes a la prueba de hilo incandescente?
R.: Permiten a los fabricantes de electrodomésticos cumplir con la norma IEC 60335-1.
R: El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK se ofrece con todos los materiales con clasificación V-0, además de un producto estándar fabricado con PBT y con certificación para su uso a 105 °C. Para aplicaciones de alta temperatura, como electrodomésticos de cocina, se ofrecen materiales para hasta 150 °C.
P: ¿Cuál es la ventaja de elegir carcasas con hilos incandescentes?
R: El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK viene equipado con carcasas con hilos incandescentes que les permiten a los fabricantes de electrodomésticos cumplir con la norma IEC 60335-1.
P: ¿Qué tamaño de calibre se requiere?
R: El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK opera en tamaños de calibre de 12 AWG a 20 AWG en aplicaciones de un solo cable, y de 2X18 AWG a 2X20 AWG en las de doble cable.
P: ¿En qué número de posiciones se ofrece el sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK?
R: Están disponibles de 2 a 15 posiciones, con carcasas de suspensión libre y de montaje en panel. Los conectores de pines para PCB están disponibles de 2 a 5 posiciones.
P: ¿Necesito usar el dispositivo de aseguramiento de posición del conector (CPA) y el dispositivo de aseguramiento de la posición del terminal (TPA)?
R: Los dispositivos de CPA y de TPA que se ofrecen para este sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK son opcionales. Muchos clientes ahora están pidiendo estos dispositivos para utilizarlos en algunas o en todas sus aplicaciones como método de seguridad adicional para que ambos lados de la conexión permanezcan juntos una vez acoplados y para garantizar la retención del contacto en cada cavidad del circuito.
P: ¿Ofrecen dispositivos de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) para carcasas de matriz (3 filas)?
R: Sí. Las carcasas con matrices están diseñadas para aceptar 1 TPA de una sola fila y 1 TPA de doble fila.