Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Cantidad de polos
3
-
Disposición de los contactos
3 tipo X, 3PST-NO-DM
-
Disposición de los contactos del interruptor auxiliar
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC)
600
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VAC)
24, 120, 277, 480
-
Clasificación de la corriente del contacto (A)
20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120
-
Resistencia de la bobina (Ω)
0.63, 1.77, 4.73, 7, 15.6, 18.6, 45, 63.5, 78, 175, 180, 655, 1030, 3100
Características del contacto
-
Material del contacto
Óxido de cadmio de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Terminal con conexión rápida doble de 0.25, Tornillo 10-32 con cuádruple conexión rápida de 0.25
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Conexión rápida .25 (doble), Tornillo 6-32 con conexión rápida de 0.25
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Chasis
Operación/aplicación
-
Sistema de accionamiento
CA
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P9426-P9601B