Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Están disponibles en una variedad de tamaños y grosores. La fijación del plomo se realiza utilizando una orejeta remachada que va a 12" (300 mm) de cable de 28 AWG.  El elemento de película DT produce más de 10 milivoltios por microtensión. La capacidad es proporcional al área e inversamente proporcional al espesor del elemento. Los elementos DT se suministran con una delgada capa protectora sobre el área del electrodo activo para evitar la oxidación en la superficie superior de la tinta plateada. 

VENTAJAS

  • Sensor de película piezoeléctrica
  • Con acoplamiento en CA
  • Electrodos de tinta de plata
  • Capa protectora sobre los electrodos
  • Cables de plomo unidos con remaches 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor piezoeléctrico  Elemento

Otro

  • Opciones de sensor  Conductores, Tiras

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PFS0005

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos