Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Funciona a la perfección con el sistema de detección de voltaje y descarga parcial de Kries

Nuestros empalmes PHVJ Raychem son compatibles con cables EPR y XLPE, independientemente del fabricante, y se pueden adaptar a la puesta a tierra requerida para diversas construcciones de cables. El sistema completo consiste en la parte del aislante epoxi y las partes de conexión.

 

Nuestros empalmes PHVJ Raychem se pueden instalar de manera horizontal o vertical y están equipados con puntos de fijación para montar en un bastidor o pared. El diseño fijado a la pared hace posible que diferentes tipos de cables se conecten en un empalme de transición y se pueden ensamblar y desmontar con rapidez para realizar pruebas.

 

Las partes de conexión consisten en un cuerpo de silicona premoldeado para el control de esfuerzo eléctrico y un conector terminal mecánico para una instalación fácil y confiable. Se pueden proporcionar accesorios y kits adicionales para realizar pruebas y mantenimiento. Existen versiones disponibles de derivación de voltaje estándar o integrado.


 

barra gris

Características principales

  • A prueba de contacto y corrosión
  • Diseñado para parques eólicos de 145 kV
  • Conector de tipo multicontacto con con par de apriete para torque controlado
  • Opción de seccionalización
  • Fácil instalación sin necesidad de herramientas especiales
barra gris
barra gris

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Los empalmes de conexión de alta tensión y tipo seco PHVJ Raychem de TE Connectivity solo se utilizan en alta mar?
Respuesta: No, nuestros empalmes PHVJ Raychem se pueden utilizar tanto para aplicaciones en alta mar como terrestres.

 

Pregunta: ¿Se pueden instalar los empalmes PHVJ con herramientas estándares?
Respuesta: Sí, la instalación es posible sin herramientas especiales, tales como el conector mecánico de tornillo fusible, que es esencial para las aplicaciones de turbinas eólicas.

 

Pregunta: ¿Están disponibles los empalmes PHVJ con una derivación de voltaje?
Respuesta: Sí, estos empalmes están disponibles con o sin una derivación de voltaje, lo que hace posible incluso una descarga parcial.

 

Pregunta: ¿Se pueden combinar nuestros empalmes PHVJ Raychem con los dispositivos de monitoreo de Kries?
Respuesta: Sí, es posible una conexión directa, confiable y seca, e incluye un sistema de monitoreo de cables.

 

Pregunta: ¿Existe un Límite de tamaño para secciones transversales más grandes?
Respuesta: No, el sistema hace posible conectar cables con secciones transversales de hasta 2,000 mm2 (sistema de 72 kV) y 1,200 mm2 (sistema de 145 kV).

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Vida útil  Ilimitado

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Mecánicas

  • Técnica de instalación  Resina

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Empalme de cono interior de conexión

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 72, ≤ 145

Dimensiones

  • Tipo de conexión del cable  Conector mecánico

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 95 – 2000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PHVJ

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos