Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión miniatura
-
Tipo de presión
Absoluto
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable de 1 m, Cable de 2 m, Cable de 30 m
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
5, 8 – 32
Características del cuerpo
-
Material del puerto
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Diámetro del producto
12 mm [ 0.472 in ]
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas
12 mm [ 0.472 in ]
-
Altura de producto
24 mm [ .945 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
3.5, 6, 10, 20, 35, 100, 200, 350, 700
-
Presión (psi)
50, 100, 150, 300, 500, 1500, 3000, 5000, 10000
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
.5 – 4.5 V
-
Rango de presión de prueba
1.5X FS, 2X FS
-
Precisión de presión
±0.25% FSO
Otro
-
Opciones de sensor
Cable blindado, Cuadrícula, Cuerpo, Informe de prueba de aceptación, Ninguno, Rango de temperatura de compensación, Sin opciones
-
Conexión a puerto
Macho M8x1, Macho UNF 5/16-24
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0009