Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El transductor sumergible de PVDF-PTFE de la serie AST4530 está construido con material de PVDF duradero y un diafragma de PTFE para instalaciones sometidas a turbulencias, como barcos a bordo, tanques y vagones de ferrocarril.   Las señales de salida de tensión y de 4 mA a 20 mA hacen posible que los usuarios se conecten en aplicaciones de transmisión a larga distancia o de bajo consumo de tensión. La serie AST4530 tiene la certificación CSA157 para su uso en zonas de seguridad intrínseca con una barrera autorizada, la autorización del sellado único de ANSI/ISA 12.27.01 y ATEX/IECEx Ex ia IIB T4 Ga (Ta = 0°C a 60°C). CAN/CSA C22.2 No 60079-0:11, ANSI/ISA 60079-0:09, CAN/CSA E60079-11:02, ANSI/ISA 60079-11:11, CAN/CSA C22.2N.157-92, (6ª edición).

Ventajas

  • ATEX/IECEx: Ex ia IIB T4 Ga (Ta = 0°C a 60°C) 
  • Excelente compatibilidad con líquidos y gases 
  • Alternativa rentable a las tecnologías de sensores ultrasónicos y de radar 
  • Funciona con líquidos reflectantes 
  • Resistente al vapor 
  • Sin corrosión galvánica ni riesgo de acumular bacterias 

Aplicaciones

  • Contenedores para productos químicos
  • Depósitos de agua salada
  • Plantas de procesamiento
  • Monitoreo del nivel de líquido en vagones de ferrocarril
  • Tanques de almacenamiento
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Material del puerto  PVDF, PTFE

Dimensiones

  • Diámetro del producto  35.8 mm [ 1.41 in ]

  • Longitud del producto (mm) 15325.8, 7705.8

  • Longitud del producto (in) 603.38, 303.38

Otro

  • Opciones de sensor  Protección IP68, Longitudes de cable personalizadas

  • Conexión a puerto  1/4 FNPT

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial, Transductor de presión sumergible

  • Tipo de presión  Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conducto de 50 ft, Conducto de 25 ft

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5, 10 – 28

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .68, 4.75, 8.27, 14.34, 1.37, 1.034, .344, 16.54

  • Presión (psi) 10, 60, 120, 20, 5, 208, 240, 15, 69

  • Rango de temperatura de funcionamiento  0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  4 – 20 mA, .5 – 4.5 V

  • Rango de presión de prueba  2X, mín.

  • Precisión de presión  ±0.25% FSO

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0051

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto

Instructivos

Instrucción de funcionamiento