Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio de alivio de tensión  Brida de remache

Operación/aplicación

  • Con protección 

Fijación mecánica

  • Tamaño de la rosca  Ninguno

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  No conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R131-F614A

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos