Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Con rebordes
No
-
Requisito para el material adhesivo
Capa adhesiva previa, El adhesivo se compra por separado.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Elastómero modificado resistente a los fluidos, Fluoroelastómero modificado, Poliolefina modificada semirrígida
-
Código de material
50, 51, 71
-
Código del sistema de materiales
10, 20, 30
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Recto
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
12.7, 20.8, 22.1
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.5, .82, .87
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm)
3, 3.5, 4, 4.5, 5
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in)
.11, .13, .15, .17, .19
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm)
20, 22
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in)
.79, .87
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 150, -55 – 135
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
'-67 – 302, -67 – 275
-
Protección de la resistencia
Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas, Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
Norma SC-X-15111, Norma SC-X-15112, Normas SAE 81765/1 para la industria aeroespacial Tipo II
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada
202
-
Código del material adhesivo
164, 86
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R21-5670145