Fundas termocontraíbles de bajo perfil: moldeadas por soplado, con reborde, ángulo recto
Fundas termocontraíbles moldeadas por soplado de bajo perfil con una transición en ángulo recto y con reborde. Úsalas en conjunto con los adaptadores de TE para proporcionar protección contra la tensión en los sistemas de arneses que utilizan conectores circulares.
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)-55 – 150, -55 – 135
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)'-67 – 302, -67 – 275
Protección de la resistencia Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas, Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
Compatible con productos aprobados Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I, Norma SC-X-15111, Norma SC-X-15112, Normas SAE 81765/1 para la industria aeroespacial Tipo II