Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Con rebordes  No

  • Requisito para el material adhesivo  El adhesivo se compra por separado.

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Poliolefina modificada semirrígida

  • Código de material  3

  • Código del sistema de materiales  10

Características de la carcasa

  • Orientación del cuerpo  Recto

Dimensiones

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 36.6, 43, 51.6, 65.3

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) 1.44, 1.69, 2.03, 2.57

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

  • Protección de la resistencia  Exposición ocasional a fluidos

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Norma SAE AS81765/1 Tipo I

Otro

  • Código de forma de la parte moldeada  202

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R21-73107

Documentos Relacionados

No se encuentra disponible la documentación.