Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de tubos  Tubos termorretráctiles

  • Tipo de pared  Pared única

Características del cuerpo

  • Código del sistema de materiales  300

  • Tipo de fluido  Aceite lubricante, Agentes descontaminantes de grado militar, Agua, Combustible de aviación, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos, Líquido de deshielo, Líquido de frenos, Productos químicos/solventes

  • Color del producto  Negro

  • Rango de contracción  2:1

  • Material primario del producto  Fluoropolímero reticulado

  • Flexibilidad  Semirrígido

Dimensiones

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (mm) .08, .3, .36, .4, .48, .56, .69, .84, .94, 1.02

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (in) .003, .012, .014, .016, .019, .022, .027, .033, .037, .04

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 1.6, 2.36, 3.2, 4.75, 6.4, 7.95, 9.5, 12.8, 15.88, 19.1, 25.4

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .063, .093, .126, .187, .25, .313, .374, .5, .625, .75, 1

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 3.18, 4.8, 6.4, 9.53, 12.7, 15.88, 19.04, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .125, .189, .252, .375, .5, .625, .75, 1, 1.25, 1.5, 2

  • Rango de tamaño de tubo (mm) 7.95 – 15.88, 15.88 – 31.75, 25.4 – 50.8, 3.2 – 6.4, 12.8 – 25.4, 9.5 – 19.04, 2.36 – 4.8, 1.6 – 3.18, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • Rango de tamaño de tubo (in) .093 – .189, .75 – 1.5, 1 – 2, .5 – 1, .374 – .75, .063 – .125, .25 – .5, .313 – .625, .126 – .252, .625 – 1.25

Condiciones de uso

  • Temperatura de contracción (mín.) (°C) 150, 220

  • Flamabilidad  Altamente resistente a las llamas

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 200

  • Temperatura de contracción (°C) 220

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Fluidos

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  Mundial

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Pieza

Otro

  • Cumple con los requisitos de baja desgasificación 

  • País de origen del producto  EE. UU.

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R21-T79024177

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.