Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector
Sin apantallamiento, Sin apantallamiento
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector
Carcasa posterior
-
Sellable
No
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Aleación de aluminio
-
Material primario de recubrimiento de producto
Níquel químico
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Ángulo recto
-
Compatible con la forma del conector
Circular
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
40.39, 43.56, 61.01, 76.25
-
Longitud del producto (in)
1.6, 1.72, 2.4, 3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector
12, 28
Otro
-
Especificación de la interfaz del conector
AS50151 Contacto de engarce, AS81703 Serie 3, MIL-DTL-26482 Serie II, MIL-DTL-83723/SERIE III
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R85049-1F