Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Longitud del producto
42.16 mm [ 1.66 in ]
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector
Sin apantallamiento
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector
Carcasa posterior
-
Sellable
No
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Aleación de aluminio
-
Material primario de recubrimiento de producto
Níquel químico
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Recto
-
Compatible con la forma del conector
Circular
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector
8, 20, 24, 28, 10, 14
Otro
-
Especificación de la interfaz del conector
MIL-DTL-26482 Serie II, AS81703 Serie 3, MIL-DTL-83723/SERIE III, AS50151 Contacto de engarce
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R85049-1G