Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conexión de codo final
Aplicado en frío
-
Tipo de buje
400 A, 630A
-
Con pantalla
Sin pantalla
-
Familia de productos
RCAB
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de conexión de codo final (kV)
≤ 17.5, ≤ 24
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (mm²)
35 – 300, 35 – 400
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos
Sí
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados
Sí
-
Libre de emisiones
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva
Sí
-
Tipo de aplicación
Funda aislante de codo, Funda aislante recta
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño
HD629.1-S2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conexión de codo final
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
Otro
-
Instrucciones de instalación
Alemán, Danés, Español, Francés, Griego, Holandés, Inglés, Noruego, Sueco
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-RCAB