Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características

  • Cubierta de acero inoxidable
  • Elementos: platino, cobre o níquel
  • Aislamiento de teflón
  • Trenzado de alambre: plateado o conductores de cobre
  • Diámetro de la cubierta de 0.125", 0.188", 0.250"

Aplicaciones

Especificaciones de rendimiento

Repetibilidad: menos del ±0.06% de cambio en la resistencia del punto de congelación después de 10 ciclos consecutivos entre el punto de congelación y 250 °C.

 

Estabilidad a largo plazo: menos de ±0.2% de cambio de resistencia del punto de congelación después de 1,000 horas a 250 °C.

 

Autocalentamiento: 10 mW/C en agua en movimiento a 3 pies/segundo

 

Presión nominal: 1,500 psi

 

Resistencia eléctrica: 1,000 megohmios a 500 V; conductores en la carcasa

 

Vibración: tolera de 5 Hz a 500 Hz a un nivel máximo de 3 g durante 3 horas. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 10.

 

Impacto: tolera una onda de impacto con un nivel máximo de 50 g de 11 milisegundos de duración. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 11.

Especificaciones de precisión de temperatura del RTD

Tolerancias estándares a 0 °C

Material del elemento TCR ±.06% ±0.12% ±0.2% ±0.5%
Platino 0.00385 0.15 °C, 0.06 Ω 0.30 °C, 0.12 Ω 0.50 °C, 0.19 Ω 1.20 °C, 0.46 Ω
Platino 0.00392 N/A N/A N/A 1.20 °C, 0.46 Ω
Cobre 0.00427 N/A N/A 0.71 °C, 0.028 Ω 1.49 °C, 0.58 Ω
Níquel 0.00672 N/A N/A N/A 0.85 °C, 0.68 Ω
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de detección por puntos

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable y aluminio

  • Material de elemento  Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0011

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos