Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Transformador diferencial de variación rotativa (RVDT)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Bornera
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
10 – 36
-
Corriente de entrada (máx.) (mA)
20
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
255
-
Material de caja
Acero inoxidable
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Montaje servo tamaño 15
Dimensiones
-
Diámetro de eje
4.75 mm [ .187 in ]
-
Diámetro del producto
38.1 mm [ 1.5 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 150 °C [ -67 – 300 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
4 – 20 mA CC
Otro
-
Rango angular (°)
0 – 90
-
No linealidad ± (%)
1.5
-
Tipo de rodamiento
Rodamiento de bolas de precisión ABEC 3
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-RVDT0012