Sensores de posición RVIT o RVDT
Los sensores RVIT (transductor rotativo variable inductivo) y RVDT (transformador diferencial variable rotativo) cuentan con rodamiento de bolas de precisión y acoplamiento magnético inductivo sin contacto, que resultan en una vida útil considerablemente larga y una resolución prácticamente infinita. Disponemos de varias opciones estándares y personalizadas para las aplicaciones más exigentes. Nuestros RVDT de CA son compatibles con nuestra línea completa de acondicionadores de señal, pantallas de panel y minicontroladores.
Características del producto
- Los RVDT de CA miden la posición rotativa hasta ±60°
- Los RVDT y RVIT de CC miden hasta ±75° con voltaje de salida de CC
- Se dispone de rangos de medición personalizados