Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector macho M12
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector hembra M8
-
Tipo de conjunto de cables
M8 a M12
Características de la configuración
-
Número de posiciones
3, 4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
30, 60
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
30, 60
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
A
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Color del cable
Gris, Negro
-
Material de la cubierta
PUR, PVC
-
Color del conector (extremo B)
Negro
-
Color del cable (base)
Marrón, blanco, azul, negro, Marrón, azul, negro
-
Material del conductor
Aleación de cobre
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M8 x M12
-
Orientación del conector (extremo A)
Ángulo recto
-
Orientación del conector (extremo B)
Ángulo recto, Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
24
-
Diámetro externo de cable (mm)
4.5, 5
-
Calibre del cable (mm²)
.25
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Tipo de aplicación M8/M12
Sensor/Actuador
Características del empaquetado
Otro
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
De mantenimiento en sitio
Sí
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SE594-M1Q