Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de E/S de conexión
Conjunto de jaulas
-
Sellable
No, Sí
-
Factor de forma
SFP+
-
-
Características de la configuración
-
Número de puertos
1
-
Configuración de la matriz de puertos
1 x 1
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s)
16
Características del cuerpo
-
-
-
-
Acabado del disipador de calor
Níquel químico
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud de pin
2.05 mm [ .081 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la jaula
Níquel y plata
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado)
1.5 mm [ .059 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Compatible con disipadores de calor
Sí
-
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja
Otro
-
Se incluye tubo de luz
No
-
Tipo de elemento de contención
Junta elastomérica
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SF59-AC229