Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared
Doble pared, Pared única
Características de la configuración
-
Número de alambres
154, 259, 665, 1665, 2109, 2660, 3325
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
1000
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
PFA modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de níquel
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
1.55, 1.83, 2.08, 2.44, 2.95, 3.48, 4.34, 8.2, 9.83, 11.2, 13, 14.3
-
Diámetro externo de cable (in)
0.061, .072, .082, .096, .116, .137, .171, 0.323, 0.387, 0.441, 0.51, 0.564
-
Tamaño de alambre (AWG)
34, 36, 38, 40, 42, 44
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
0.74, 0.94, 1.19, 1.55, 1.98, 2.44, 3.2, 3.99, 6.73, 8.26, 9.4, 11, 12.3
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.029, .037, .047, 0.061, 0.078, 0.096, 0.126, 0.157, 0.265, 0.325, 0.37, 0.435, 0.485
-
Calibre del cable (AWG)
1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2/0, 1/0
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
SHF260
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 260
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 260
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SHF-CABLE