Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de velocidad
Velocidad
-
Tecnología de sensor
Corriente de Foucault pasiva
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
5
Características de la señal
-
Blanco
Tipo espada
-
Material objetivo
Aluminio, Titanio
Características del cuerpo
Características de la carcasa
-
Temperatura ambiente de la carcasa (°C)
180
Dimensiones
-
Longitud del eje (mm)
38
-
Diámetro de eje (mm)
6
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente del cable (°C)
260
-
Temperatura ambiente del conector (°C)
125
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
Onda rectangular de 5V
Otro
-
Opciones de sensor
Detección de cuchillas
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SPS0001