Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Opciones de contacto
Instalado
-
Material base de contacto
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Aluminio
-
Distancia entre pines (mm)
.64, 1.27
-
Distancia entre pines (in)
.05, .025
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura, Montaje en superficie
-
Método de conexión a alambre y cable
Conductores aéreos preconectados
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Horizontal
-
Número de posiciones
5, 25, 51, 15, 9
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso, Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Herraje para montaje
Tornillo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa, Montaje de cable (colgante libre)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-200 – 200, -65 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-328 – 392, -85 – 257
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia, Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme, Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, No conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SSL-RECEPTACLE