Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Photo Control Base
Los conjuntos de base de fotocontrol LUMAWISE de 76 mm y 81 mm de diámetro de TE cumplen con la norma ANSI 136,41 y cuentan con fundas y cubiertas en diferentes alturas. Además, proporcionan una interfaz de potencia y señal total entre el fotocontrol y el receptáculo de atenuación.
Los conjuntos de base de fotocontrol LUMAWISE de 76 mm y 81 mm de diámetro de TE Connectivity (TE) cumplen con la norma ANSI 136,41 y se pueden utilizar en aplicaciones como los dispositivos de iluminación LED para carreteras, calles y espacios exteriores. La solución de ensamble base incluye terminales de bloqueo de energía, terminales de señal de resorte y una junta de espuma empacada por separado. Al acoplarse con la cubierta con clasificación 5 VA o en combinación con mangas de color de orificio lateral o superior, el fotocontrol completamente ensamblado ayuda a lograr una clasificación de sello IP66.
Aplicaciones
Estacionamientos
Senderos y caminos
Parques
Concesionarios de automóviles
Beneficios
Logre una solución integrada de TE que incorpora la interfaz de potencia y señal al receptáculo de atenuación a fin de garantizar la fiabilidad a largo plazo
Las cubiertas translúcidas están configuradas para transmitir la luz del día al dispositivo de detección de luz
Consiga protección contra el polvo y las salpicaduras de chorros intensos con una solución con clasificación IP66
Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94 con una cubierta de 5V A
Maximice la eficacia de los dispositivos de detección de luz con cubiertas transparentes opcionales
Las cubiertas están diseñadas con orificios de abertura lateral o superior para reubicar dispositivos de detección de luz direccional
Existe la opción de cubiertas de colores para designar la clasificación de voltaje o en apoyo de las solicitudes específicas del cliente