Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Photo Control Sleeve
Las cubiertas de fotocontrol LUMAWISE de TE cumplen con la norma ANSI 136.41 y cuentan con conjuntos de base y fundas de 76 mm y 81 mm de diámetro y de diferentes alturas. Además, proporcionan una interfaz de potencia y señal total entre el fotocontrol y el receptáculo de atenuación.
La cubierta de fotocontrol LUMAWISE de TE Connectivity (TE) cumple con la norma ANSI 136.41. Se puede utilizar en aplicaciones tales como dispositivos de iluminación LED para carreteras, calles y otros espacios exteriores. La solución de ensamble de la base incluye terminales de bloqueo de energía, terminales de señal de hoja y resorte y una junta de espuma empacada por separado. Si la base de fotocontrol LUMAWISE se utiliza con la funda con clasificación 5 VA o con cubiertas de colores de orificio lateral o superior, el fotocontrol completamente ensamblado logra un grado de sellado IP66.
Aplicaciones
Iluminación de calles y carreteras
Fotocontroles
Iluminación de estacionamientos
Beneficios
Acepta fotoceldas atenuables estándar ANSI para brindar una conexión entre la fotocelda y la luminaria.
Disponible con dos o cuatro contactos de atenuación para admitir protocolos de atenuación de uno o dos canales.
Tiene sólidos contactos de bloqueo por torsión para una interconexión de alimentación confiable.
El receptáculo viene preterminado con cables para facilitar la instalación en dispositivos de iluminación nuevos o existentes.
Disponible con cables con aislamiento que permite soportar 105 °C y 150 °C para luminarias con clasificación de temperatura variable.