Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Opciones de contacto
Instalado
-
Material base de contacto
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura, Montaje en superficie
-
Método de conexión a alambre y cable
Conductores aéreos preconectados
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso, Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
65, 51, 15, 37, 9
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa, Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm)
.64, 1.27
-
Distancia entre pines (in)
.05, .025
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia, Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme, Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, No conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-STG-RECEP-PLUG