Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Herraje para montaje | Distancia entre pines | Sellable | El conector y el contacto se conectan a | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Tipo de montaje del conector | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| 1589567-1 | 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | Tornillo | .64 mm | - | Placa de circuito impreso | 1 A | - | - | -65 – 125 °C |
| 1-1589482-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | 1.27 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - |
| 5-1589473-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | - | .64 mm | No | Alambres y cables | 1 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C |
| 9-1589946-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | Perno de anclaje cautivo de cabeza hueca | .63 mm | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C |
| 2-1589066-7 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a placa, Cable a placa | Sin accesorios | .64 mm | - | Placa de circuito impreso | 1 A | - | - | -200 – 200 °C |
| 1589481-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | 1.27 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - |
| 4-1589473-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | - | .64 mm | No | Alambres y cables | 1 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C |
| 4-1589473-2 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | - | .64 mm | No | Alambres y cables | 1 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C |
| 1589946-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | - | .64 mm | No | Alambres y cables | 1 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C |
| 4-1589473-3 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | - | .64 mm | No | Alambres y cables | 1 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C |
| 4-1589473-5 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | - | .64 mm | No | Alambres y cables | 1 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C |
| 5-1589473-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | - | .64 mm | No | Alambres y cables | 1 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C |
| 5-1589473-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | - | .64 mm | No | Alambres y cables | 1 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C |
| 2-1589946-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | Sin accesorios | .64 mm | - | Alambres y cables | 1 A | - | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C |