Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Herraje para montaje | Distancia entre pines | Sellable | El conector y el contacto se conectan a | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Tipo de montaje del conector | Rango de temperatura de funcionamiento | Método de conexión a alambre y cable |
---|
| 8-1589476-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | - | .64 mm | No | Alambres y cables | 1 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C | Conductores aéreos preconectados |
| 3-1589483-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | .64 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - | Conductores aéreos preconectados |
| 2-1589488-7 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a placa, Cable a placa | - | 1.27 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - | Conductores aéreos preconectados |
| 2-1589487-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | 1.27 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - | Conductores aéreos preconectados |
| 1589815-4 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a placa, Cable a placa | - | .64 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - | Conductores aéreos preconectados |
| 8-1589777-5 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Sin accesorios | .64 mm | - | Alambres y cables | 1 A | - | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C | Conductores aéreos preconectados |
| 8-1589777-6 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Sin accesorios | .64 mm | - | Alambres y cables | 1 A | - | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C | Conductores aéreos preconectados |
| 9-1589777-8 | 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | .63 mm | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C | - |
| 9-1589777-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | .63 mm | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C | Conductores aéreos preconectados |
| 3-1589483-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | .64 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - | Conductores aéreos preconectados |
| 3-1589484-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | .64 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - | Conductores aéreos preconectados |
| 3-1589484-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | .64 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - | Conductores aéreos preconectados |
| 1589486-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | .64 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - | Conductores aéreos preconectados |
| 2-1589486-5 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a placa, Cable a placa | - | .64 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - | Conductores aéreos preconectados |
| 2-1589488-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | 1.27 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - | Conductores aéreos preconectados |
| 6-1589488-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | 1.27 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - | Conductores aéreos preconectados |
| 2-1589777-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | - | .64 mm | No | Alambres y cables | 1 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C | Conductores aéreos preconectados |
| 7-1589476-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | - | .64 mm | No | Alambres y cables | 1 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C | Conductores aéreos preconectados |
| 9-1589476-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | - | .64 mm | No | Alambres y cables | 1 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) | -200 – 200 °C | Conductores aéreos preconectados |
| 1589809-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | - | 1.27 mm | No | Placa de circuito impreso | - | Potencia | - | - | Conductores aéreos preconectados |