Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del contacto

  • Opciones de contacto  Instalado

  • Tipo de contacto  Pin

  • Material base de contacto  Cobre de berilio

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Aluminio

  • Distancia entre pines (mm) .64, 1.27

  • Distancia entre pines (in) .05, .025

Características del tipo de producto

  • Compatible con el tipo de cable conductor  Macizo, De varios hilos

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso, Alambres y cables

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura, Montaje en superficie

  • Método de conexión a alambre y cable  Cavidad para soldadura, Conductores aéreos preconectados

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Horizontal

  • Número de posiciones  25

Fijación mecánica

  • Herraje para montaje  Sin accesorios, Perno de anclaje cautivo de cabeza hueca

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa, Montaje de cable (colgante libre)

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Potencia, Señal

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  No conforme, Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, No conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-STM-25PC

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos