Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de señal de seguridad y advertencia
Advertencia general, Advertencia de alto voltaje, Rayo láser de advertencia
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Acabado de etiqueta
Poliéster semibrillante sobre laminado
-
Etiquetas por hoja
10, 25, 1
-
Número de etiquetas de lado a lado
1
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Acrílico permanente
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
25, 200, 50
-
Ancho de producto (in)
1.96, 7.87, .981
-
Altura de producto (mm)
21.7, 173.2, 43.3
-
Altura de producto (in)
.854, 1.705, 6.819
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo
-
Material primario del producto
Película de vinilo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 120
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-22 – 254, -22 – 248, -22 – 251, -22 – 249, -22 – 250
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa de polietileno
-
Cantidad por empaque
1, 10, 25
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-ES79