Las juntas TBJ están diseñadas para ser sencillas y fáciles de instalar. Forman parte de la gama de accesorios para cables de TE, conocida desde hace más de 60 años por su experiencia, fiabilidad y calidad. Las carcasas de juntas rígidas transparentes de poliestireno de alto impacto proporcionan generosas dimensiones de unión y permiten una fácil visualización para verificar el posicionamiento del conector y el llenado de resina. Las carcasas de las juntas se suministran completas con tiras de sellado de espuma preaplicadas, clips de fijación y cinta de sellado. El llenado de la junta se hace más fácil con un conveniente embudo de vertido y una tapa de sellado.
Todas las juntas se suministran con la gama TE Connectivity de conectores mecánicos B&H. Estos conectores vienen completos con cubiertas de aislamiento moldeadas que ofrecen un aislamiento confiable y robusto que reduce el tiempo de instalación y hace que el trabajo en vivo sea más fácil y seguro.
Para aplicaciones superiores a 70 mm2, los kits se completan con conectores mecánicos controlados por cortes adecuados para conductores trenzados, sólidos, sectoriales y redondos.
Los componentes para la unión de armaduras están incluidos en el kit. La unión de continuidad es un conductor flexible aislado con clasificación de cortocircuito adecuado para circuitos protegidos por fusibles.
Las juntas se rellenan con una resina calificada y bien establecida, con la opción de resina de poliuretano de dos partes o
Resina ecológica Guroflex-N™. Cada opción se suministra en bolsas laminadas de lámina flexible para una fácil mezcla y vertido. Los kits de resina tienen una vida útil completa de 2 años.
Cada kit de junta incluye instrucciones de instalación claras y detalladas. Los componentes del kit están bien protegidos en un embalaje de caja robusto con un etiquetado claro.