Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Vida útil
3 años
-
Técnica de instalación
De aplicación en frío, Contracción en frío
-
Estilo de blindaje para cable
Cinta, Ninguno
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 15, ≤ 35, ≤ 5, ≤ 25, ≤ 8
Características del cuerpo
-
Material aislante
Plástico
-
Número de aletas
3, 5, 8
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
1 – 500,
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
16 – 28, 13 – 20, 22 – 37, 38 – 56, 27 – 43, 16.5 – 27
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
1.06 – 1.7, .64 – 1.09, .53 – .8, .65 – 1.062, .85 – 1.45, 1.49 – 2.2
-
Longitud (instalado) (mm)
266.7, 292.1, 381, 635
-
Longitud (instalado) (in)
10.5, 11.5, 15, 25
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm)
20.57 – 32.76, 7.36 – 14.73, 4.67 – 7.36, 29.21 – 32.76, 10.66 – 14.73, 10.66 – 20.57, 17.27 – 25.4, 14.73 – 25.4, 8.38 – 11.93, 20.57 – 25.4, 13.46 – 20.57, 14.73 – 20.57, 25.4 – 32.76, 7.36 – 11.68
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in)
1 – 1.29, .58 – .81, 1.15 – 1.29, .81 – 1.29, .81 – 1, .58 – 1, .18 – .29, .33 – .47, .42 – .58, .29 – .46, .42 – .81, .29 – .58, .68 – 1, .53 – .81
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Exteriores, Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
HD CENELEC 629.1, IEEE 48
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación
Inglés
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-TFT-R