Pregunta: ¿Qué tipo de control de tensión utilizan las terminaciones de cable polimérico de un solo núcleo Raychem de TE? 

Respuesta: Nuestra terminación instalable sin herramientas de cables poliméricos de un solo núcleo y tres núcleos Raychem, TFT, utiliza un control de tensión no lineal, utilizando un parche verde de varistor de óxido metálico (ZnO) para que el campo eléctrico se distribuya de manera diferente en función del campo eléctrico impuesto.

 

Pregunta: ¿Qué tipo de compuesto de sellado utilizan las terminaciones de los cables poliméricos de un solo núcleo?

Respuesta: Nuestras terminaciones de un solo núcleo utilizan una masilla de sellado sobre la cubierta del cable y sobre la agarradera del cable para evitar cualquier entrada de polvo o humedad.

 

Pregunta: ¿De qué tipos de materiales están hechas las terminaciones de cable de un solo núcleo?

Respuesta: Nuestras terminaciones de un solo núcleo se pueden vender en kits que incluyen el cuerpo de terminación y las agarraderas y pines del perno de corte.

Nuestras terminaciones contráctiles en frío de 5/8, 15 y 28 kV son una construcción de una sola pieza, mientras que las de 35 kV son de dos piezas de silicona especialmente formulada con resistencia a la conducción eléctrica superficial y a la división. El diseño de la terminación consiste en una carcasa elastomérica con aletas integrales que están formuladas para obtener un rendimiento a largo plazo en entornos hostiles. El cuerpo viene en color gris (E) o rojo (R) y está preexpandido en una sujeción recta sólida, lo que facilita su instalación en espacios reducidos.

 

Pregunta: ¿TE ofrece alguna capacitación sobre la instalación para terminación de un solo núcleo?             

Respuesta: Sí, nuestras terminaciones de un solo núcleo Raychem forman parte de nuestro programa de capacitación. Visita TE.com/trainingcenter para obtener más información.