Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor CS1120, que está equipado con galgas extensométricas metálicas en un circuito de puente de Wheatstone, proporciona una excelente estabilidad de temperatura. Para la salida de alto nivel está disponible un modelo con amplificador integrado. Con muchos años de experiencia como diseñador y fabricante de sensores, Measurement Specialties, Inc. suele trabajar con los clientes para diseñar o personalizar sensores para usos y entornos de prueba específicos. Para satisfacer tus necesidades, también ofrecemos sistemas completos con instalación incluida. Los componentes correspondientes (sensor, potencia, amplificador y pantalla digital) tienen un formato aplicado, se los ha calibrado y están listos para su uso inmediato.

VENTAJAS

  • Conexión mecánica de eje con llave
  • De ±5 a ±2500 Nm (de ±4 a ±2000 ft lbf).
  • Acero inoxidable
  • Salida de prensacables o conector
  • Amplificador incorporado a pedido
  • Para aplicaciones estáticas
  • Modelo de salida de alto nivel con amplificador integrado
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de par  Sensores de par de torsión estático

Características eléctricas

  • Rango total (Nm) 15, 20, 25, 100, 200, 300, 800

  • Rango total (lbf) 12, 16, 20, 80, 160, 240, 640

  • Rango total (lbf) 12, 16, 20, 80, 160, 240, 640

  • Voltaje de suministro (VDC) 1 – 10, 10 – 30, '-15 – 15

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±.25

Operación/aplicación

  • Velocidad de rotación (RPM) Estático

  • Tipo de señal de salida  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Otro

  • Dirección de fuerza  Sentido antihorario, Sentido horario

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TOR0006

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos