Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Opciones de contacto  Instalado

  • Material base de contacto  Cobre de berilio

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

  • Método de conexión a alambre y cable  Conductores aéreos preconectados

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso, Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  15, 37, 4, 9

Fijación mecánica

  • Herraje para montaje  Tornillo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa, Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  .64 mm [ .025 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Señal

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  No conforme, Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, No conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-USS-RECEPTACLE

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos