Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El transductor de presión inalámbrico de la serie 69XXN es ideal para medir la presión en líquidos o gases. incluso en medios difíciles como agua contaminada, vapor y fluidos ligeramente corrosivos. El material húmedo del puerto de presión está hecho de acero inoxidable 316L y la durabilidad del transductor es excelente sin juntas tóricas ni compuestos orgánicos expuestos a los medios de presión. El 69XXN es a prueba de la intemperie (IP66 y IP67) y está homologado según las últimas normas de FCC, IC y CE.

Características del producto

  • Múltiples opciones de comunicaciones inalámbricas, como LoRaWAN (868 MHz (Unión Europea) y 915 MHz (Norteamérica), y Bluetooth de bajo consumo de energía
  • Factor de forma ligero y pequeño
  • Límites programables para la detección de eventos
  • Se configura con facilidad a un dispositivo a través de la aplicación para teléfonos inteligentes TE SensorConnect
  • Con certificación para atmósferas explosivas (algunos modelos)
  • Programable y configurable por el cliente
  • Roscas disponibles: BSPP o NPT
  • Rango de presión: 29 PSI a 5,000 PSI

Especificaciones técnicas

  • Duración típica de la batería de 18 meses a intervalos de 1 min Tx de medida a temperaturas de 0 °C a 40 °C
  • Duración típica de la batería de 12 meses a intervalos de 1 min Tx de medida a temperaturas de –20 °C a 40 °C
  • Duración típica de la batería de 8 años a intervalos de 10 min Tx de medida a temperaturas de 0 °C a 40 °C
  • Peso máximo: 170 g (con batería)
  • La precisión alcanza ±0.1 % FS
  • Frecuencias de 868 MHz (Unión Europea) y 915 MHz (EE. UU.)
  • A prueba de la intemperie (IP66 y IP67)
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento de –30 °C a 75 °C
  • Diseño robusto: puede tolerar 50 g de choque y 8 g de vibración.
  • Batería modelo SAFT LS17330 incluida

Certificaciones para zona de riesgo

Modelos de seguridad intrínseca

Este producto cuenta con la certificación de seguridad intrínseca cuando se selecciona el modelo EX al hacer el pedido. Consulta la ficha técnica para información sobre cómo hacer pedido.
  • Estándar internacional, Clase I, División 1: Grupos A, B, C, D, T4
  • Clase I, Zona 0, AEx ia IIC, T4, Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga; Ta / Temperatura de proceso: –30 °C a +75 °C

Aplicaciones típicas

  • Monitoreo de pozos petroleros y oleoductos
  • Sistemas de medición de gases y líquidos corrosivos
  • Control y monitoreo de procesos industriales
  • Sistemas de refrigeración
  • Bombas y compresores
  • Sistemas hidráulicos o neumáticos
  • Logística inteligente
  • Maquinaria agrícola
  • Generación y manejo de la energía
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión inalámbrico

  • Tipo de presión  Absoluto, Compuesto

Características de la señal

  • Banda de frecuencia (MHz) 868, 915

Características del cuerpo

  • Material del puerto  316L

Dimensiones

  • Diámetro del producto  39.8 mm [ 1.57 in ]

  • Altura de producto (mm) 77.47, 83.56

  • Altura de producto (in) 3.05, 3.29

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 2, 7, 20, 35, 200, 350

  • Presión (psi) 30, 100, 300, 500, 3000, 5000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  LoRaWAN

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 3X

  • Precisión de presión  ±0.1% FSO, ±0.25% FSO

Estándares de la industria

  • Aprobación para zonas de riesgo  De seguridad intrínseca

Otro

  • Opciones de sensor  Protección IP67

  • Conexión a puerto  1/4-18 NPT, 1/4-19 BSPP

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-WPT0001

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.