Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete, Cinta

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Polímero de cristal líquido (LCP)

  • Distancia entre pines  .8 mm [ .03 in ]

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .76, .38

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15, 29.92

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro

Fijación mecánica

  • Estilo de montaje en PCB  Doble cara (en proximidad reducida)

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del tipo de producto

  • Factor de forma  XFP

  • Tipo de producto de E/S de conexión  Conector

Características de la configuración

  • Número de posiciones  30

Características eléctricas

  • Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s) 10

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Otro

  • Se incluye tubo de luz  No

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-X29-C76264

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.