Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de ducto de cableado
Tapa de canaleta
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris
-
Material primario del producto
PC ABS
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
11.48, 11.5, 11.76, 11.77
-
Altura de producto (in)
.452, .453, .463
-
Longitud del producto
2000 mm [ 78.74 in ]
-
Ancho de producto (mm)
25, 40, 60, 80
-
Ancho de producto (in)
.984, 1.575, 2.362, 3.15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 90 °C [ -13 – 194 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
3, 4, 6, 7
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-Z62-W1-CH