Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja

Características del tipo de producto

  • Tipo de jaula  Simple, Agrupado

  • Factor de forma  zSFP+

  • Tipo de producto de E/S de conexión  Conjunto de jaulas

  • Sellable 

Operación/aplicación

  • Aplicaciones de conexión de E/S  Blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) mejorado, zSFP+ y térmicamente mejorado

  • Compatible con disipadores de calor  No

  • Aplicación de circuitos  Señal

Características de la carcasa

  • Material de la jaula  Aleación de níquel y plata

Características de la configuración

  • Tipo de tubo de luz  Norma

  • Número de puertos  2, 1, 4, 6

  • Configuración de la matriz de puertos  1 x 6, 1 x 1, 1 x 2, 1 x 4

Características de la terminación

  • Longitud de pin  2.05 mm [ .081 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.45, 3

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .118, .057

Características eléctricas

  • Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s) 32, 28

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Otro

  • Se incluye tubo de luz  Sí, No

  • Tipo de elemento de contención  Junta elastomérica

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-Z8-P65063

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.